Selecione seu país

Ir para o site global

UPR-E End CapPower Rail® Accessory

End cap for Universal Power Rail UPR-**-*

Principais benefícios

  • Termination of DIN mounting rail
  • Suitable for Power Rail UPR-**-*
  • Suitable for profile rail K-DUCT
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de UPR-E

Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPolycarbonate
Massapprox. 10 g
Dimensions17 x 37 x 24 mm (0.67 x 1.46 x 0.95 inch)
Height24 mm
Width37 mm
Length17 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Packing unit10 item(s)
Notas de gênero