Selecione seu país
VBA-2E2A-G2-ZEJ/XE2J ASi Input/Output Module
G2 flat module, 2 inputs (PNP) and 2 electronic outputs
Principais benefícios
- AS-Interface certificate
- Degree of protection IP67
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Addressing jack
- Flat cable connection with cable piercing technique, variable flat cable guide
- Communication monitoring
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Supply of the inputs and the outputs from AS-Interface
- Two MOVI-SWITCH-1E, controllable by SEW
- Ground connection (FE) possible
- Function display for bus, inputs and outputs
- Detection of overload on sensor supply
- Detection of output overload
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH