Selecione seu país
GLV18-6-S/115/120 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, side optical face, 5.5 m detection range, red light, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, fixed cable
Principais benefícios
- Efficient Line in a short M18 plastic housing for standard applications
- Very high detection range
- 4 LEDs indicator for 360° visibility
- Optimized potentiometer design for a clear control button layout in the application
- Sidelookerversion
- DC voltage version
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH