Selecione seu país
AIR20-8-H-2200/25/38a Active Infrared Scanner
Single-beam active infrared scanner, background suppression, max. installation height 2.2 m, black housing, relay contact output, terminal block
Principais benefícios
- Single-beam diffuse mode sensor with background suppression
- Can be used to secure closing edges or as an opening impulse sensor on automatic doors
- Can also be used as door handle monitor on revolving doors
- Narrow, precise long range light beam
- Suitable for moving or stationary mounting
- Not sensitive to ambient light
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH