Selecione seu país
KCT-6ST-C Pulse Counter Unit
Unit with digital display for use as totalizer, timer, or tachometer
Principais benefícios
- Counter frequency up to 20 kHz
- LED indicator, red
- 6 decade devices
- Operation via keypad
- Two counter inputs
- Fixing with plug-in frame for easy installation
- Connection via screw terminals
- Manual or external reset
- PNP and NPN sensors can be connected
- Shock resistance in accordance with DIN EN 60068-2-27
- Vibration resistance in accordance with DIN EN 60068-2-6
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR