Selecione seu país

Ir para o site global

DTM FieldConnex DTM CollectionFieldConnex®

Principais benefícios

  • User interface for PROFIBUS components
  • Simple access to measurements, diagnostic and configuration data
  • Supports any FDT/DTM host
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de DTM FieldConnex

DescriptionDevice type manager for FieldConnex® components:
HD2-GTR-4PA, PROFIBUS DP/PA gateway , *D0-TI-Ex8.PA.*, temperature multi-input device for PROFIBUS PA
, *D0-MIO-Ex12.PA*, multi-input/output for PROFIBUS PA , *D0-TI-Ex8.PA.*, temperature multi-input device for PROFIBUS PA
Hardware requirementssee release notes
Software requirementsOptional: Unzip tool
Administrative privileges for the software installation
Operating systemsee release notes in the software package
LicensingFull license included
Notas de gênero