Selecione seu país

Ir para o site global

AB-12 Mounting Angle

Mounting aid

Principais benefícios

  • Retainer for all cylindrical sensors with M12 thread
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de AB-12

Inside diameter12 mm
Material304 Stainless steel
Dimensions31.8 mm x 31.8 mm x 25.4 mm
Height25.4 mm
Width31.8 mm
Length31.8 mm
Notas de gênero