Selecione seu país
VBA-4E-G16-ZEJ ASi Input Module
G16 compact module, 4 inputs (PNP)
Principais benefícios
- Compact design
- Connections via round connector
- AS-Interface connection via M12 metal threaded insert with SPEEDCON
- Function display for bus and inputs
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Supply for inputs from AS-Interface
- Communication monitoring
- Detection of overload on sensor supply
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR