Selecione seu país

Ir para o site global

RT1 X 100 Optical Reflective Film

Reflective tape

Principais benefícios

  • Reflective tape, pre-cut, corner-cube
  • 150' rolls available
  • Can be cut
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de RT1 X 100

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 82.22 °C (-4 ... 180 °F)
Dimensions1.0" x 100.0" (2.54 x 254 cm)
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Notas de gênero