Selecione seu país

Ir para o site global

FEF-PLT1-L5 Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - thru-beam

Principais benefícios

  • High detection ranges achievable
  • Thread M8
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN

Dados técnicos de FEF-PLT1-L5

Fiber optic lengthl5000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd2.2 mm
Adapter form00
End piecethread
Bending radiusmin. 25 mm
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingBlack polyethylene
Coreplastic
Scope of deliveryFiber optic cables packaged in pairs
Device seriesSU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR
Notas de gênero