Selecione seu país

Ir para o site global

REF-H100-2R Reflector

Reflector, rectangular 100 mm x 100 mm, mounting holes

Principais benefícios

  • Mounting holes for simple installation
  • Two reflectors per packaged unit
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-H100-2R

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height9 mm
Width100 mm
Length100 mm
Mountingmounting holes
Notas de gênero