Selecione seu país

Ir para o site global

V16-W Cable Socket

Cable socket, field-attachable, Rd 24, 6-pin and PE

Principais benefícios

  • Gold plated contacts
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de V16-W

Number of pins6 + PE
Connection 1socket
Construction type 1angled
Threading 1Rd 24
Operating voltageUBmax. 250 V
Operating currentIBmax. 10 A
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Pollution degree3
Degree of protectionIP67
Connection1 x socket, Rd 24 x 1/8"
screw terminals for max. 1.5 mm2
PG9 cable gland
Material
ContactsCuSn / Au
BodyPBT
Cable
Sheath diameter6 ... 8 mm
Mass42 g
Life span> 500 connections
Notas de gênero