Selecione seu país

Ir para o site global

UPR-03-S Power RailPower Rail®

Universal Power Rail with end caps and cover, 3 conductors, length: 0.8 m

Principais benefícios

  • 35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert
  • Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules
  • Standard length 0.8 m (2.6 ft), simple to customize to application space
  • Eliminates daisy-chains
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de UPR-03-S

Rated voltageUr24 V DC
Rated currentIr4 A
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection3 conductors
Supply2 Conductors
Fault output1 Conductors
Dimensions35 x 15 x 800 mm (1.4 x 0.6 x 31.5 inch) (W x H x L)
Height15 mm
Width35 mm
Length800 mm
Scope of delivery- DIN mounting rail UPR-MR
- insert UPR-INS-03
- cover UPR-COVER
- end cap UPR-E
Notas de gênero