Selecione seu país

Ir para o site global

REF-H85HT Reflector

Reflector, rectangular 51 mm x 94 mm, mounting holes, high temperature resistant up to 500 °C

Principais benefícios

  • Specially resistant to scratching and knocks
  • High temperature rated to 500 °C
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-H85HT

Construction typerectangular
Ambient temperature-50 ... 500 °C (-58 ... 932 °F)
MaterialBorosilicate glass
Dimensions
Height8.8 mm
Width51 mm
Length94 mm
Mountingmounting holes
Notas de gênero