Selecione seu país

Ir para o site global

HiSHPTB/32/HONB-AO-R-01 HART Termination Board

Principais benefícios

  • TDC 3000 replacement FTA
  • Short-circuit protected
  • HART analog output filters
  • Redundant PCS wirings
  • Redundant power supply connections
  • Field terminal blocks that are Honeywell FTA compatible
  • Honeywell "B" size footprint

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de HiSHPTB/32/HONB-AO-R-01

Rated voltageUr24 V DC
Fusing315 mA , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: 5.08 mm removable screw terminals
control side: 50-pin Centronics plug
RS-485 interface: 5.08 mm removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 500 g
Dimensions333 x 127 x 190 mm (13.1 x 5 x 7.5 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height127 mm
Width333 mm
Depth190 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.