Selecione seu país

Ir para o site global

Um produto sucessor está disponível.

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

HiSHPSM/32/MM-01 HART Termination Board

Principais benefícios

  • 32-channel
  • 24 V DC supply
  • Interface for serial or parallel wiring options
  • Dual RS 485 connections
  • Slot for HART Multiplexer

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de HiSHPSM/32/MM-01

Nominal voltage24 V DC
Fusing3.15 A , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Type/number2 x RS-485
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: fixed screw terminals
control side: fixed screw terminals
RS 485 interface: removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 500 g
Dimensions222 x 122 x 208 mm (8.7 x 4.8 x 8.2 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height122 mm
Width222 mm
Depth208 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.