Selecione seu país

Ir para o site global

LME 18-2,3-5,0-K4 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - thru-beam with metal covering

Principais benefícios

  • Sturdy metallic version
  • Chemical-resistant
  • M10 x 1 thread
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de LME 18-2,3-5,0-K4

Fiber optic lengthl5000 mm
Fiber optic diameterd5 mm
Adapter form18
End piecethread
Bending radiusmin. 18 mm
Fiber bundle diameter2.3 mm
Opening angle68 °
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-50 ... 260 °C (-58 ... 500 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP40
Material
Optical faceglass
Sheathingmetal
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPBT
Extraction forceat probe at 20°C: 120 N
Device seriesVL18LL
VariKont M
Notas de gênero