Selecione seu país

Ir para o site global

VAZ-CLAMP-70MM Stack Light Terminal Base

Stack light terminal base with cover plate

Principais benefícios

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAZ-CLAMP-70MM

UL File NumberE223176
Colorblack
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height52 mm
Diameter70 mm
Notefits the straight mounting bracket
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.