Selecione seu país

Ir para o site global

ML29 Front Plate Faceplate

Faceplate for ML29 thru-beam sensors

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dados técnicos de ML29 Front Plate

Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialMakrolon (IR permeable)
Massapprox. 11 g
Dimensions
Height15.15 mm
Width20.4 mm
Length155 mm
SeriesML29
Notas de gênero