Selecione seu país

Ir para o site global

WCS3-PS1 WCS2 Profile Rail

WCS3 profile rail

Principais benefícios

  • Rapid installation
  • Holds both, laminate and stainless steel code rails
  • Long suspension distance
  • All mounting orientations are possible
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de WCS3-PS1

Operating temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
LengthL1 m ... 6 m
Bending radius≥ 700 mm
MaterialAluminum
Thermal expansion coefficient2.4 x 10-5 / K
Mass450 g / m
Dimensions
Height20.7 mm
Width28 mm
Length1 m ... 6 m
Notas de gênero