Selecione seu país

Ir para o site global

WCS3-MH1 WCS3 Aluminum Profile System

WCS3 screw-on holder

Principais benefícios

  • Holder for aluminum profile rails WCS3-PS1
  • Supplied with M6 mounting screws
  • UV resistant
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de WCS3-MH1

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
MaterialPOM
Mass20 g
Dimensions
Height13 mm
Width32 mm
Length30 mm
Notas de gênero