Selecione seu país

Ir para o site global

HiATB01-HART-4X8 HART Communication Board

HART Communication Board

Principais benefícios

  • 4 x 8-channel
  • 24 V DC supply
  • Suitable for HART communication
  • Dual RS 485 connections
  • Used with HiC Termination Boards
  • LED indicator for supply status

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de HiATB01-HART-4X8

ConnectionX20: terminals 1, 3(+); 2, 4(-)
Nominal voltage24 V DC SELV/PELV
Voltage drop0.9 V , voltage drop across the series diode on the termination board must be considered
Ripple≤ 10 %
Fusing0.5 A
Power dissipation≤ 500 mW , without modules
Reverse polarity protectionyes
Type/number2 x RS-485
SupplyRedundancy available. The supply is decoupled, monitored and fused.
Display elementsLED PWR1 (termination board power supply), green LED
LED PWR2 (termination board power supply), green LED
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (industrial locations)
Electromagnetic compatibilityNE 21:2012
For further information see system description.
Degree of protectionIEC 60529:2001
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP20
Connection
Control sideRS-485 : 1 x screw terminal , black
HART : 4 x IDC plug, 34-pin
Supplypluggable screw terminals , black
Core cross sectionscrew terminals: 0.25 ... 1.5 mm2 (24 ... 12 AWG)
Materialhousing: polycarbonate, 10 % glass fiber reinforced
Massapprox. 210 g
Dimensions50 x 200 x 163 mm (1.97 x 7.9 x 6.42 inch) (W x H x D) , depth including module assembly
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.