Selecione seu país
PMI960-F110-IU-V1 Inductive Position Measurement
Principais benefícios
- Analog output 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA
- Measuring range 0 ... 960 mm












Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dados técnicos de PMI960-F110-IU-V1
| Switching element function | analog, current or voltage output | |
| Object distance | max. 6 mm | |
| Measuring range | 0 ... 960 mm |
| Operating voltage | UB | 18 ... 30 V |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Linearity error | ± 0.9 mm | |
| Repeat accuracy | R | ± 0.4 mm |
| Resolution | 960 µm | |
| Temperature drift | ± 0.9 mm (-25 °C ... 70 °C) | |
| No-load supply current | I0 | ≤ 70 mA |
| Operating voltage indicator | LED green |
| MTTFd | 111 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Output type | 1 current output: 4 ... 20 mA 1 voltage output: 0 ... 10 V | |
| Load resistor | current output: ≤ 400 Ω voltage output: ≥ 1000 Ω | |
| Short-circuit protection | voltage output: pulsing |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | M12 connector | |||||||
| Housing material | PA 6 / AL | |||||||
| Housing length L | 1000 mm | |||||||
| Degree of protection | IP65 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Note | The data relating to accuracy only apply to a distance to the object to be detected of 1 ... 6 mm. The path measurement system must be secured at 20 cm intervals to prevent mechanical load. | |||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.