Selecione seu país
IPH-FP7V4A RFID Read/Write DeviceIDENTControl
LF RFID read/write device
Principais benefícios
- Dual-LED for function display
- Stainless steel housing
- Resistant against cleaning material
- Connection via terminal compartment
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE