Selecione seu país

Ir para o site global

K-LA01 Auxiliary Lens

Auxiliary lens, collimation lens increases operating range by up to 4 times, M 2.6 thread

Principais benefícios

  • Collimation lens
  • Thread M2.6
  • increases operating range by up to four times
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de K-LA01

Ambient temperature-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
MaterialStainless steel
Massapprox. 1 g
Notas de gênero