Selecione seu país
PIR20/31 sw Passive infrared motion sensor
Presence detector using infrared heat radiation for detecting people, detection range 1.8 m x 2.6 m, max. installation height 5 m, black housing, relay contact output, screw terminals
Principais benefícios
- Door activation sensor
- One of the smallest sensors for person detection
- Reliable detection through change in the thermal image from +/- 0.5 °C
- Accurate and seamless field adjustment through aperture and zoom function
- Function only in case of movement
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT