Selecione seu país
P-LB-2.C.2356 Surge Protection Barrier
Principais benefícios
- 2-channel
- Plugs directly in to field side of KF modules
- Analog or digital signal inputs
- Surge protection up to 10 kA
- Protects leads 2, 3, 5 and 6 of KF modules
- Uninterruptable operation (auto reset)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL