Selecione seu país
VAR-G4F ASi Repeater
AS-Interface Advanced Repeater
Principais benefícios
- Minimum delay of signal
- Line lengthening by 100 m (max. 2 repeater in series)
- Galvanic isolation between AS-Interface circuits 1 and 2
- No parameterization
- Need no specific address on the AS-Interface bus
- Base for flat cable included in delivery
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH