Selecione seu país

Ir para o site global

REF-S20F Reflector

Reflector, round ø 20 mm, screw fixing M4

Principais benefícios

  • Screw mounting for simple installation
  • Chemical-resistant
  • tested by ECOLAB
Approval symbol
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dados técnicos de REF-S20F

Construction typecircular
Ambient temperature-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Degree of protectionIP68
MaterialPET
Dimensions
Height14.9 mm
Diameter20 mm
Mountingscrew fixing
Notas de gênero