Selecione seu país

Ir para o site global

Wetterschutzhaube PIR 20 Weather Protection Cap

Weather protection cap for PIR20

Principais benefícios

  • Protection from adverse effects of weather such as rain, snow, etc.
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dados técnicos de Wetterschutzhaube PIR 20

Degree of protectionIP54 (when mounted)
Materialblack ABS
Dimensions133 mm x 95 mm x 60 mm
Height95 mm
Width133 mm
Depth60 mm
MountingMounting accessories included
SeriesPIR20
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.