Selecione seu país
CCN15-30GS60-A0 Capacitive Sensor
Principais benefícios
- 15 mm non-flush
- Operating distance adjustable via potentiometer
- High EMC resistance
- Stainless steel version
- Complementary outputs
- Operating voltage range 10 V ... 60 V DC
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV