Selecione seu país

Ir para o site global

41FY2 Magnetic Actuator

Principais benefícios

  • Magnet Actuator
  • Compatible with 40FY Series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de 41FY2

Rated operating distancesn8 ... 19 mm
Switching state indicatorNO contact
StandardsEN 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Housing materialPolycarbonate
Sensing facePolycarbonate
Degree of protectionIP67
Dimensions
Width16 mm
Depth16 mm
Length74.2 mm
Notas de gênero