Selecione seu país

Ir para o site global

CBL SET GL5 Connecting Cable

Connecting cable for GL5 series

Principais benefícios

  • Cable connector for GL5 series
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de CBL SET GL5

Number of pins4
Construction typeSocket, straight
free cable end
Ambient temperature-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Degree of protectionIP20
ConnectionSocket, straight , 4-pin
cable end
Material
BodyPBT
CablePVC
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 2.6 mm
Colorblack
Cores4 x 0.14 mm2
Conductor construction30 x 0.08 mm
LengthL2 m
Mass25 g
Notas de gênero