Selecione seu país
UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349 Ultrasonic Thru-Beam Sensor
Single head system
Principais benefícios
- Short design, 40 mm
- Function indicators visible from all directions
- Switching output
- Program input
- 58 mm pre-taught sensor spacing
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH