Selecione seu país
UB800-18GM40-U-V1 Ultrasonic Sensor
Single head system
Principais benefícios
- Short design, 40 mm
- Function indicators visible from all directions
- Analog output 0 ... 10 V
- Measuring window adjustable
- Program input
- Temperature compensation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA
- ZH