Selecione seu país
INY360D-F99-2I2E2-V17 Inclination Sensor
Principais benefícios
- E1-Type approval
- Measuring range 0 ... 360°
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Evaluation limits can be taught-in
- 2 programmable switch outputs
- High shock resistance
- Increased noise immunity 100 V/m
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA
- ZH