Selecione seu país

Ir para o site global

KLR-C02-1,25-2,0-K128 Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - diffuse

Principais benefícios

  • Level indication
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de KLR-C02-1,25-2,0-K128

Sensor range4 mm ... 26 mm
Fiber optic lengthl2000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd1.25 mm
Adapter form00
End pieceRectangular type
Bending radiusmin. 15 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Opening angle67 °
Accessories providedCutter for plastic fiber optics
Ambient temperature-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Degree of protectionIP50
Material
Optical faceplastic
SheathingPVC
Coreplastic
End piecePC (Polycarbonate)
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
Notas de gênero