Selecione seu país

Ir para o site global

REF-H52 Reflector

Reflector, rectangular 69 mm x 52 mm, mounting holes, fixing strap

Principais benefícios

  • Mounting holes for simple installation
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-H52

Construction typerectangular
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8.2 mm
Width52 mm
Length69 mm
Mountingmounting holes
Notas de gênero