Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

Adaptor plate new VariKont Adapter plate

Adapter plate

Principais benefícios

  • Simple and fast mounting
  • Suitable for VariKont sensors
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de Adaptor plate new VariKont

CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Housing materialPA 6 Grivory GVN-35H
Material
Mounting screw4 units, screw M5 X 20 DIN912 A2
Dimensions
Height7.5 mm
Width47.5 mm
Length94 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.