Selecione seu país
RMS-D-NA Radar Sensor
FCC-approved premium radar motion sensor offering additional functions, dynamic version offering direction detection, 2 m x 4.5 m detection range, max. installation height: 4 m, black housing, relay contact output, cable connection
Principais benefícios
- Microwave motion sensor with intelligent functions
- Reliable detection of people and vehicles
- Direction detection
- Cross traffic suppression
- "Slow motion" for extremely slow motions
- Simplest adjustement of the sensing range
- Version with FCC-frequency
- IC approval
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT