Selecione seu país

Ir para o site global

VAN-KE2-2PE ASi Power Supply

AS-Interface power extender

Principais benefícios

  • Up to 4 A output load
  • Multiple AS-Interface networks can be operated through a single power stage
  • Suitable for double master without data uncoupling
  • Housing with removable terminals
  • LEDs for display of AS-Interface voltage

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAN-KE2-2PE

UL File NumberE223772
LED PWRAS-Interface voltage; LED green
LED U AS-iAS-Interface voltage on the output is displayed in two stages:
AS-Interface voltage > 28 V; LED green
AS-Interface voltage > 26 V; LED green
Insulation voltageUi≥ 500 V
Rated operating voltageUe30 V DC PELV
Number/Type2 AS-Interface circuits 1+2
Short-circuit protection/overload6 A self resetting fuse
Voltage29.5 ... 31.6 V DC
Rated currentIr4 A at 30 V DC per ASi segment
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Electromagnetic compatibilityEN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Degree of protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degree of protectionIP20
Connectionremovable terminals, terminal connection ≤ 2.5 mm2
Material
HousingPA 6 GF30
Mass120 g
Dimensions
Height99 mm
Width22.5 mm
Depth92 mm
MountingDIN mounting rail
Notas de gênero