Selecione seu país

Ir para o site global

4FR1-6 Magnetic Field Sensor

Principais benefícios

  • Ferromagnetic actuated reed switch
  • Detects ferrous metal through nonferrous metal
  • One piece housing
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de 4FR1-6

Switching functionNormally open (NO)
Output typeReed Contact
Rated operating distancesn12.7 mm
Installationnon-flush
Output type2-wire AC/DC
Mechanical life5 x 107 switching cycles
Switching frequencyf100 Hz
Repeat accuracy≤ 0.13 mm
No-load supply currentI0≤ 50 mA
Reed bounce timemax. 0.5 ms
Electrical ratingAC supply: 15 VA, 500 mA, 280 V RMS
DC supply: 15 W, 500 mA, 400 V DC
Ambient temperature-20 ... 83 °C (-4 ... 181.4 °F)
Connection typecable
Housing materialAluminum
Sensing faceAluminum
Degree of protectionIP68
Cable
MaterialPVC
Core cross section1.5 mm2
LengthL1.83 m
Dimensions
Height93 mm
Width81 mm
Depth31 mm
NoteFull sensing range available for low carbon steel 25.4 x 76.2 x 6.35mm
Notas de gênero