Selecione seu país

Ir para o site global

20FR1-6B Magnetic Field Sensor

Principais benefícios

  • Magnetically actuated reed switch
  • Hermetically sealed contacts
  • Heavy duty Aluminum housings
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de 20FR1-6B

Switching functionNormally open (NO)
Output typeReed Contact
Rated operating distancesn61 mm
Installationnon-flush
Output typeReed Contact Normally Open
Mechanical life1 x 107 switching cycles
Operating voltageUB250 V DC, 1.0 A max, 15 W
HysteresisHtyp. 25 % ( 15.2 mm )
Release point≤ max. 76 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection typecable
Core cross section16 AWG
Housing materialAluminum
Sensing faceAluminum
Degree of protectionIP68
Material
Activation target21FR1-B
Cable
MaterialPVC
LengthL1.83 m
Dimensions
Width107.9 mm
Length55.6 mm
Notas de gênero