Selecione seu país

Ir para o site global

21FR1-B Magnetic Actuator

Principais benefícios

  • Magnet Actuator
  • Compatible with 20FR..-6B Series
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dados técnicos de 21FR1-B

Switching state indicatorNO contact
UL approvalcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Housing materialAluminum
Sensing faceAluminum
Dimensions
Width107.9 mm
Length55.6 mm
Notas de gênero