Selecione seu país

Ir para o site global

HiACA-UNI-FLK34-FLK34-0M5 HART Connecting Cable

HART Connection Cable, length: 0,5 m

Principais benefícios

  • H-System accessory
  • Connection cable between HART Communication Board and Termination Board
  • 34-pin cable
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de HiACA-UNI-FLK34-FLK34-0M5

Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection
Device1 x FLK connector (female), 34-pin
Termination board1 x FLK connector (female), 34-pin
Massapprox. 150 g
Cable length0.5 m
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.