Selecione seu país
VBA-4E-G4-ZE ASi Input Module
G4 module IP67, 4 inputs (PNP)
Principais benefícios
- Degree of protection IP67
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Flat or round cable connection (via standardized EMS base, not included with delivery)
- Cable piercing method for flat cable
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus and inputs
- LED indicator for overload on sensor supply
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH