Selecione seu país
VBA-2E2A-G4-ZE/E2 ASi Input/Output Module
G4 module IP67, 2 inputs (PNP) and 2 electronic outputs
Principais benefícios
- Degree of protection IP67
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Flat or round cable connection (via standardized EEMS base, not included with delivery)
- Cable piercing method for flat cable
- Communication monitoring
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Supply for inputs from AS-Interface
- Function display for bus, inputs and outputs
- LED indicator for overload on sensor supply
- Detection of output overload
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR