Selecione seu país

Ir para o site global

V19-G-ABG-PG9 Cable Socket

Cable socket, field-attachable, M12 straight, A-coded, 8-pin, for cable diameter 5 - 8 mm, shielded

Principais benefícios

  • Field-attachable, shieldable
  • Metal housing
  • Iris spring shielding
  • cURus approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de V19-G-ABG-PG9

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins8
CodingA-coded
Operating voltageUBmax. 30 V AC/DC
Operating currentIBmax. 2 A
Insulation resistancemin. 100 MΩ
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE363587
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.6 Nm
Tool installationstraight knurling , hexagon nut SW = 18 mm
Mating cyclesmin. 100
Shieldingiris spring shielding
Degree of protectionIP67
Connectionscrew terminals for max. 0.5 mm2 / AWG 20
Cable
Sheath diameter5 ... 8 mm
Core cross section0.5 mm2 / 20 AWG max.
Mass50.85 g
Plug connector
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
BodyZinc diecast, nickel-plated
Contact surfaceAu
Notas de gênero