Selecione seu país
INY360D-F99-B16-V15 Inclination Sensor
Principais benefícios
- E1-Type approval
- Measuring range 0 ... 360°
- High shock resistance
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - CANopen interface
- Increased noise immunity 100 V/m
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR