Selecione seu país

Ir para o site global

MH 02-L-Y133760 Mounting Aid

Mounting aid

Principais benefícios

  • Suitable for VariKont-L sensors
  • Simple and fast mounting
  • Sensor can be mounted length or crosswise on the profile section
  • Maximum range of adjustment: 60 mm
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de MH 02-L-Y133760

MaterialProfile rail: aluminum
Plate: aluminum
Dimensions
Height10 mm
Width44 mm
Length70 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.